??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
VV801_M BASE - M Kit/Circular Connector
Nomenclature
VV8011-02-MD0-W1
Size
(01) Size 26 mm
Stations
Maximum available number of solenoids
2
Cylinder port size
Thread type
Kit type/Electrical entry/Cable length
Special wiring specifications
Pilot type
CE compliant
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés