VV5QZ32-SA02
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
VQZ3000 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 베이스, 개별 유니트
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vqz3000/manifold_base/vv5qz32-sa-base_asmtab.prj},{NB=VV5QZ32-SA02},{MANIFOLD=(2) Body ported},{KIT=SA},{SISPEC=},{VS=2},{THREAD=},{OPTION1=},{OPTION2=},{CE=},{PPATH=../vv5qz32-sa/assembly/vv5qz32-sa-base_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VV5QZ32-SA-BASE - 직접 배관형 매니폴드 베이스:EX510 게이트 웨이 방식 전송 시스템
BOM
VV5QZ32-SA02
매니폴드 형식
(2) 직접 배관형
키트명
SA
SI유니트 사양
(-) NPN출력(+COM.)
(N) PNP출력(-COM.)
(-) NPN출력(+COM.)
(N) PNP출력(-COM.)
연수
P/R 포트나사의 종류
(-) Rc
(00N) NPT
(00T) NPTF
(00F) G
(-) Rc
(00N) NPT
(00T) NPTF
(00F) G
옵션:DIN레일 부착
(-) 없음
(D0) DIN 레일 설치형(DIN레일 표준길이 부착)
(D0) DIN 레일 설치(DIN 레일 부착)
(-) 없음
(D0) DIN 레일 설치형(DIN레일 표준길이 부착)
(D0) DIN 레일 설치(DIN 레일 부착)
옵션:특수배선사양
(-) 없음
(K) 배선사양 특수(더블 배선 이외)
(-) 없음
(K) 배선사양 특수(더블 배선 이외)
CE 대응
(-) 없음
(Q) CE 대응
(-) 없음
(Q) CE 대응
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성