피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
VV5QC51-0103PD0
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
New VQC5000 5포트 솔레노이드 밸브
Manifold Assembly
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vqc5000_new/manifold_assembly/vqc5000_p_asmtab.prj},{NB=VV5QC51-0103PD0_0-51_1_D_S},{MANIFOLD=(1) Base mounted plug-in},{VS=1},{PORT=03},{THREAD=},{KIT=PD0},{CPOS=S},{OPTION=},{WIRING=D},{VV=Valve SPEC=>},{SEAL=0},{FUNCTION=},{VOLTAGE=5},{SUPPRESSOR=},{OVERRIDE=},{NO1=1},{NO2=},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{PPATH=../vqc5000_p/assembly/vqc5000_p_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VV5QC51-P - Base Mounted Plug-in Unit Manifold: Flat Ribbon Cable
BOM
VV5QC51-0103PD0
Manifold
(1) Base mounted plug-in
Stations
Maximum available number of solenoids
2
Cylinder port
(03) 3/8
(04) 1/2
(B) Bottom ported 1/2
(03) 3/8
(04) 1/2
(B) Bottom ported 1/2
Thread type
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
Kit type
(PD0) Flat ribbon cable (26P) without cable
(PD1) Flat ribbon cable (26P) with 1.5 m cable
(PD2) Flat ribbon cable (26P) with 3.0 m cable
(PD3) Flat ribbon cable (26P) with 5.0 m cable
(PDC) Flat ribbon cable (20P) without cable
(PD0) Flat ribbon cable (26P) without cable
(PD1) Flat ribbon cable (26P) with 1.5 m cable
(PD2) Flat ribbon cable (26P) with 3.0 m cable
(PD3) Flat ribbon cable (26P) with 5.0 m cable
(PDC) Flat ribbon cable (20P) without cable
Connector entry direction
(S) Horizontal
(U) Top direction
(S) Horizontal
(U) Top direction
Option:Special wiring specifications
(-) None
(K) Special wiring specifications (Except double wiring)
(-) None
(K) Special wiring specifications (Except double wiring)
Wiring specification
(D) All double wiring
(D) All double wiring
VV
Valve SPEC=>
Seal
(0) Metal seal
(1) Rubber seal
(0) Metal seal
(1) Rubber seal
Function
(-) Standard type (0.95 W)
(R) Standard type (0.95 W) + External pilot
(Y) Low wattage type (0.4 W)
(RY) Low wattage type (0.4 W) + External pilot
(-) Standard type (0.95 W)
(R) Standard type (0.95 W) + External pilot
(Y) Low wattage type (0.4 W)
(RY) Low wattage type (0.4 W) + External pilot
Coil voltage
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
Light/surge voltage suppressor
(-) Yes
(E) Without light, with surge voltage suppressor
(-) Yes
(E) Without light, with surge voltage suppressor
Manual override
(-) Non-locking push type (Tool required)
(B) Locking type (Tool required)
(C) Locking type (Manual)
(-) Non-locking push type (Tool required)
(B) Locking type (Tool required)
(C) Locking type (Manual)
Station 1
(1) 2-position single/double wiring
(2) 2-position double
(3) 3-position closed center
(4) 3-position exhaust center
(5) 3-position pressure center
(6) 3-position double check
(Y) Blanking plate/double wiring
(1) 2-position single/double wiring
(2) 2-position double
(3) 3-position closed center
(4) 3-position exhaust center
(5) 3-position pressure center
(6) 3-position double check
(Y) Blanking plate/double wiring
Station 2
N/A
N/A
Station 3
N/A
N/A
Station 4
N/A
N/A
Station 5
N/A
N/A
Station 6
N/A
N/A
Station 7
N/A
N/A
Station 8
N/A
N/A
Station 9
N/A
N/A
Station 10
N/A
N/A
Station 11
N/A
N/A
Station 12
N/A
N/A
Judgement of solenoids number
In allowable range
Comment
-
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성