您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
VV5QC41-01C6LD0
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式4/5通电磁阀
New VQC4000 5通电磁阀
集装阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vqc4000_new/manifold_assembly/vv5qc41_l_asmtab.prj},{NB=VV5QC41-01C6LD0_0-51_1_D},{MANIFOLD=(1) Base mounted plug-in},{VS=1},{PORT=C6},{THREAD=},{KIT=LD0},{OPTION1=},{OPTION2=},{WIRING=D},{VV=Valve SPEC=>},{SEAL=0},{FUNCTION=},{VOLTAGE=5},{SUPPRESSOR=},{OVERRIDE=},{NO1=1},{NO2=},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{PPATH=vv5qc41_l/assembly/vv5qc41_l_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
VV5QC41-L - 底板配管型插入式组件集装: 导线引出
明细表
VV5QC41-01C6LD0
集装形式
(1) 底板配管型插入式
阀位数
最大可能线圈数
2
气缸通口连接口径
(C6) 带ø6用快换接头
(C8) ø8用快换接头
(C10) ø10用快换接头
(C12) ø12用快换接头
(N7) ø1/4
(N9) ø5/16
(N11) ø3/8
(02) 1/4
(03) 3/8
(B) 底配管 1/4
(C6) 带ø6用快换接头
(C8) ø8用快换接头
(C10) ø10用快换接头
(C12) ø12用快换接头
(N7) ø1/4
(N9) ø5/16
(N11) ø3/8
(02) 1/4
(03) 3/8
(B) 底配管 1/4
螺纹的种类
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
对应组件
(LD0) 导线组件 导线长度0.6m
(LD1) 导线组件 导线长度1.5m
(LD2) 导线组件 导线长度3m
(LD0) 导线组件 导线长度0.6m
(LD1) 导线组件 导线长度1.5m
(LD2) 导线组件 导线长度3m
可选项1
(-) 无
(K) 特殊配线规格(双配线除外)
(-) 无
(K) 特殊配线规格(双配线除外)
可选项2
(-) 无
(S) 消声器内置, 直接吹出
(-) 无
(S) 消声器内置, 直接吹出
配线规格
(D) 全部双配线
(D) 全部双配线
VV
阀规格=>
密封形式
(0) 间隙密封
(1) 弹性密封
(0) 间隙密封
(1) 弹性密封
功能
(-) 标准(0.9W)
(R) 外部先导式
(Y) 低功率型(0.4W)
(RY) 低功率型(0.4W) + 外部先导式
(-) 标准(0.9W)
(R) 外部先导式
(Y) 低功率型(0.4W)
(RY) 低功率型(0.4W) + 外部先导式
线圈电压
(5) DC24V
(6) DC12V
(5) DC24V
(6) DC12V
指示灯、过电压保护回路
(-) 有
(E) 无指示灯, 带过电压保护回路
(-) 有
(E) 无指示灯, 带过电压保护回路
手动操作
(-) 非锁定推压式(要工具)
(B) 锁定式 (要工具)
(C) 锁定式(手动)
(-) 非锁定推压式(要工具)
(B) 锁定式 (要工具)
(C) 锁定式(手动)
1位
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(6) 3位中止式
(Y) 盖板/双配线
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(6) 3位中止式
(Y) 盖板/双配线
2位
N/A
N/A
3位
N/A
N/A
4位
N/A
N/A
5位
N/A
N/A
6位
N/A
N/A
7位
N/A
N/A
8位
N/A
N/A
9位
N/A
N/A
10位
N/A
N/A
11位
N/A
N/A
12位
N/A
N/A
13位
N/A
N/A
14位
N/A
N/A
15位
N/A
N/A
16位
N/A
N/A
线圈数判定
在容许范围内
注释
-
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型