VV5QC11-01C3SD6Q2
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
VQC1000 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vqc1000/manifold_assembly/vqc1000-sd6_asmtab.prj},{NB=VV5QC11-01C3SD6Q2_0-5_1_D_EX600},{MANIFOLD=(1) Base mounted plug-in},{VS=1},{PORT=C3},{KIT=SD6Q},{EPTYPE=2},{SICOM=},{IOUS=},{OPTION1=},{OPTION2=},{OPTION3=},{WIRING=D},{OPTION4=},{OPTION5=},{OPTION6=},{VV=Valve SPEC=>},{SEAL=0},{FUNCTION=},{VOLTAGE=(5) DC24V},{OVERRIDE=},{NO1=1},{NO2=},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{NO21=},{NO22=},{NO23=},{NO24=},{IOST1=},{IOST2=},{IOST3=},{IOST4=},{IOST5=},{IOST6=},{IOST7=},{IOST8=},{IOST9=},{PPATH=../vqc1000-sd6/assembly/vqc1000-sd6_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VV5QC11-S - Base Mounted Plug-in Unit Manifold: EX600 Integrated Type (For I/O)
BOM
VV5QC11-01C3SD6Q2
매니폴드 형식
(1) 베이스 배관 Plug-in
연수
최대가능 솔레노이드수
2
실린더 포트 관접속 구경
(C3) φ3.2용 원터치 피팅 부착
(C4) φ4용 원터치 피팅 부착
(C6) φ6용 원터치 피팅 부착
(M5) M5 나사
(L3) 엘보 윗배관 φ3.2 원터치 피팅부착
(L4) 엘보 윗배관 φ4 원터치 피팅부착
(L6) 엘보 윗방향 φ6 원터치 피팅 부착
(L5) 엘보 윗배관 M5 나사
(B3) 엘보 밑배관 φ3.2 원터치 피팅부착
(B4) 엘보 밑배관 φ4 원터치 피팅부착
(B6) 엘보 밑배관 φ6 원터치 피팅부착
(B5) 엘보 밑배관 M5 나사
(N1) φ1/8용 원터치 피팅 부착
(N3) φ5/32용 원터치 피팅 부착
(N7) φ1/4용 원터치 피팅 부착
(LN1) 엘보 윗방향 φ1/8 원터치 피팅 부착
(LN3) 엘보 윗방향 φ5/32 원터치 피팅 부착
(LN7) 엘보 윗방향 φ1/4 원터치 피팅 부착
(BN1) 엘보 밑배관 φ1/8 원터치 피팅부착
(BN3) 엘보 밑배관 φ5/32 원터치 피팅부착
(BN7) 엘보 밑배관 φ1/4 원터치 피팅부착
(C3) φ3.2용 원터치 피팅 부착
(C4) φ4용 원터치 피팅 부착
(C6) φ6용 원터치 피팅 부착
(M5) M5 나사
(L3) 엘보 윗배관 φ3.2 원터치 피팅부착
(L4) 엘보 윗배관 φ4 원터치 피팅부착
(L6) 엘보 윗방향 φ6 원터치 피팅 부착
(L5) 엘보 윗배관 M5 나사
(B3) 엘보 밑배관 φ3.2 원터치 피팅부착
(B4) 엘보 밑배관 φ4 원터치 피팅부착
(B6) 엘보 밑배관 φ6 원터치 피팅부착
(B5) 엘보 밑배관 M5 나사
(N1) φ1/8용 원터치 피팅 부착
(N3) φ5/32용 원터치 피팅 부착
(N7) φ1/4용 원터치 피팅 부착
(LN1) 엘보 윗방향 φ1/8 원터치 피팅 부착
(LN3) 엘보 윗방향 φ5/32 원터치 피팅 부착
(LN7) 엘보 윗방향 φ1/4 원터치 피팅 부착
(BN1) 엘보 밑배관 φ1/8 원터치 피팅부착
(BN3) 엘보 밑배관 φ5/32 원터치 피팅부착
(BN7) 엘보 밑배관 φ1/4 원터치 피팅부착
키트명
(SD6Q) DeviceNet
(SD6N) PROFIBUS DP
(SD6V) CC-Link
(SD6F) PROFINET
(SD6FA) PROFINET(IO-Link unit)
(SD6EA) EtherNet/IP
(SD6EB) EtherNet/IP(IO-Link unit)
(SD6DA) EtherCAT(IO-Link unit)
(SD6WE) EtherNet/IP compatible wireless base
(SD6WF) PROFINET compatible wireless base
(SD6WS) Wireless remote
(SD60) Without SI unit
(SD6Q) DeviceNet
(SD6N) PROFIBUS DP
(SD6V) CC-Link
(SD6F) PROFINET
(SD6FA) PROFINET(IO-Link unit)
(SD6EA) EtherNet/IP
(SD6EB) EtherNet/IP(IO-Link unit)
(SD6DA) EtherCAT(IO-Link unit)
(SD6WE) EtherNet/IP compatible wireless base
(SD6WF) PROFINET compatible wireless base
(SD6WS) Wireless remote
(SD60) Without SI unit
앤드 플레이트 종류
(2) M12 power supply connector, B-coded
(3) 7/8 inch power supply connector
(4) M12 power supply connector IN/OUT, A-coded, Pin arrangement 1
(5) M12 power supply connector IN/OUT, A-coded, Pin arrangement 2
(2) M12 power supply connector, B-coded
(3) 7/8 inch power supply connector
(4) M12 power supply connector IN/OUT, A-coded, Pin arrangement 1
(5) M12 power supply connector IN/OUT, A-coded, Pin arrangement 2
SI유니트 COM.
(-) Common
(N) -Common
(-) Common
(N) -Common
I/S유니트 연수
(-) 없음
(1) 1연
(2) 2 station
(3) 3 station
(4) 4 station
(5) 5 station
(6) 6 station
(7) 7 station
(8) 8 station
(9) 9 station
(-) 없음
(1) 1연
(2) 2 station
(3) 3 station
(4) 4 station
(5) 5 station
(6) 6 station
(7) 7 station
(8) 8 station
(9) 9 station
옵션:배압방지밸브 부착
(-) 없음
(B) 배압방지밸브 부착
(-) 없음
(B) 배압방지밸브 부착
옵션:DIN레일 장착형
(-) 없음
(D) DIN 레일 장착형
(D0) DIN 레일 설치(DIN 레일 부착)
(D02) 2연용
(D03) 3연용
(D04) 4연용
(D05) 5연용
(D06) 6연용
(D07) 7연용
(D08) 8연용
(D09) 9연용
(D10) 10연용
(D11) 11연용
(D12) 12연용
(D13) 13연용
(D14) 14연용
(D15) 15연용
(D16) 16연용
(D17) 17연용
(D18) 18연용
(D19) 19연용
(D20) 20연용
(D21) 21연용
(D22) 22연용
(D23) 23연용
(D24) 24연용
(-) 없음
(D) DIN 레일 장착형
(D0) DIN 레일 설치(DIN 레일 부착)
(D02) 2연용
(D03) 3연용
(D04) 4연용
(D05) 5연용
(D06) 6연용
(D07) 7연용
(D08) 8연용
(D09) 9연용
(D10) 10연용
(D11) 11연용
(D12) 12연용
(D13) 13연용
(D14) 14연용
(D15) 15연용
(D16) 16연용
(D17) 17연용
(D18) 18연용
(D19) 19연용
(D20) 20연용
(D21) 21연용
(D22) 22연용
(D23) 23연용
(D24) 24연용
옵션:배선사양 특수
(-) 없음
(K) 배선사양 특수(더블 배선 이외)
(-) 없음
(K) 배선사양 특수(더블 배선 이외)
배선 사양
(D) 올 더블 배선
(D) 올 더블 배선
옵션:명판 플레이트 부착
(-) 없음
(N) 명판 플레이트 부착
(-) 없음
(N) 명판 플레이트 부착
옵션:외부 파일럿
(-) 없음
(R) 외부 파일럿
(-) 없음
(R) 외부 파일럿
옵션:소음기 내장,직접 배기
(-) 없음
(S) 소음기 내장,직접 배기
(-) 없음
(S) 소음기 내장,직접 배기
VV
밸브사양=>
Seal재
(0) 메탈Seal
(1) 탄성체 Seal
(0) 메탈Seal
(1) 탄성체 Seal
기능
(-) 표준
(B) 고속 응답 타입
(K) 고압타입(1.0 MPa)
(N) 표준타입 + -Common
(BN) 고속 응답 타입 + -Common
(KN) 고압타입(1.0 Mpa) + -Common
(-) 표준
(B) 고속 응답 타입
(K) 고압타입(1.0 MPa)
(N) 표준타입 + -Common
(BN) 고속 응답 타입 + -Common
(KN) 고압타입(1.0 Mpa) + -Common
코일 전압
(5) DC 24V
수동조작(매뉴얼)
(-) Non Lock Push(공구 필요형)
(B) Non Lock Push(공구 필요형)
(C) Lock식(공구 필요형)
(D) 슬라이드형 Lock식(수동형)
(-) Non Lock Push(공구 필요형)
(B) Non Lock Push(공구 필요형)
(C) Lock식(공구 필요형)
(D) 슬라이드형 Lock식(수동형)
1연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
2연
N/A
N/A
3연
N/A
N/A
4연
N/A
N/A
5연
N/A
N/A
6연
N/A
N/A
7연
N/A
N/A
8연
N/A
N/A
9연
N/A
N/A
10연
N/A
N/A
11연
N/A
N/A
12연
N/A
N/A
13연
N/A
N/A
14연
N/A
N/A
15연
N/A
N/A
16연
N/A
N/A
17연
N/A
N/A
18연
N/A
N/A
19연
N/A
N/A
20연
N/A
N/A
21연
N/A
N/A
22연
N/A
N/A
23연
N/A
N/A
24연
N/A
N/A
솔레노이드수 판정
허용범위내
코멘트
-
I/S유니트 1연
N/A
N/A
I/S유니트 2연
N/A
N/A
I/S유니트 3연
N/A
N/A
I/S유니트 4연
N/A
N/A
I/S유니트 5연
N/A
N/A
I/S유니트 6연
N/A
N/A
I/S유니트 7연
N/A
N/A
I/S유니트 8연
N/A
N/A
I/S유니트 9연
N/A
N/A
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성