VV5Q51-0103T1
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
New VQ5000 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vq5000_new/manifold_assembly/vq5000_t1_1_asmtab.prj},{NB=VV5Q51-0103T1_0-11_1},{MANIFOLD=(1) Plug-in unit},{VS=1},{PORT=03},{THREAD=},{KIT=T1},{OPTION1=},{OPTION2=},{CE=},{VV=Valve SPEC=>},{SEAL=0},{FUNCTION=},{VOLTAGE=1},{SUPPRESSOR=},{OVERRIDE=},{NO1=1},{NO2=},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{PPATH=../vq5000_t1/assembly/vq5000_t1_1_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VV5Q51-T1_1 - 베이스 배관형 Plug-in 유니트: 개별 터미널 단자대 부착 키트
BOM
VV5Q51-0103T1
매니폴드 형식
(1) Plug-in 유니트
연수
실린더 포트 관접속 구경
(03) 3/8
(04) 1/2
(B) 밑배관 1/2
(03) 3/8
(04) 1/2
(B) 밑배관 1/2
나사종류
(-) Rc
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G
키트명
T1
옵션: Exhaust cleaner
(-) 없음
(CD1) 이그조스트 클리너 Rc1용:D측 배기
(CD2) 이그조스트 클리너 Rc1 1/2용:D측 배기
(CU1) 이그조스트 클리너 Rc1용:U측 배기
(CU2) 이그조스트 클리너 Rc1 1/2용:U측 배기
(-) 없음
(CD1) 이그조스트 클리너 Rc1용:D측 배기
(CD2) 이그조스트 클리너 Rc1 1/2용:D측 배기
(CU1) 이그조스트 클리너 Rc1용:U측 배기
(CU2) 이그조스트 클리너 Rc1 1/2용:U측 배기
옵션: 소음기 박스부착 직접 배기
(-) 없음
(SB) 소음기 박스부착 직접 배기: 양측 배기
(SD) 소음기 박스부착 직접 배기: D측 배기
(SU) 소음기 박스부착 직접 배기: U측 배기
(-) 없음
(SB) 소음기 박스부착 직접 배기: 양측 배기
(SD) 소음기 박스부착 직접 배기: D측 배기
(SU) 소음기 박스부착 직접 배기: U측 배기
CE 대응
(-) 없음
(Q) CE 대응
(-) 없음
(Q) CE 대응
VV
밸브사양=>
Seal재
(0) 메탈Seal
(1) 탄성체 Seal
(0) 메탈Seal
(1) 탄성체 Seal
기능
(-) 표준 타입(0.95W)
(Y) 저와트 타입(0.4W)
(R) 표준 타입(0.95W) + 외부 파일럿
(RY) 저와트 타입(0.4W) + 외부 파일럿
(-) 표준 타입(0.95W)
(Y) 저와트 타입(0.4W)
(R) 표준 타입(0.95W) + 외부 파일럿
(RY) 저와트 타입(0.4W) + 외부 파일럿
코일 전압
(1) AC100V(50/60Hz)
(2) AC200V(50/60Hz)
(3) AC110V(50/60Hz)
(4) AC220V(50/60Hz)
(5) DC24V
(6) DC12V
(1) AC100V(50/60Hz)
(2) AC200V(50/60Hz)
(3) AC110V(50/60Hz)
(4) AC220V(50/60Hz)
(5) DC24V
(6) DC12V
램프·서지전압 보호회로
(-) 있음
(E) 램프 없음·서지전압 보호회로 부착
(-) 있음
(E) 램프 없음·서지전압 보호회로 부착
수동조작
(-) Non Lock Push(공구 필요형)
(B) Non Lock Push(공구 필요형)
(C) Lock식(공구 필요형)
(-) Non Lock Push(공구 필요형)
(B) Non Lock Push(공구 필요형)
(C) Lock식(공구 필요형)
CE 대응
(-) None
1연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(6) 3위치 Perfect
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(6) 3위치 Perfect
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
2연
N/A
N/A
3연
N/A
N/A
4연
N/A
N/A
5연
N/A
N/A
6연
N/A
N/A
7연
N/A
N/A
8연
N/A
N/A
9연
N/A
N/A
10연
N/A
N/A
11연
N/A
N/A
12연
N/A
N/A
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성