??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
VV5Q41-S_1 - ベース配管形 プラグインユニット: EX123・124一体型(出力対応)シリアル転送システム対応
部品表
VV5Q41-03C6SF1
マニホールド型式
(1) プラグインユニット
連数
最大可能ソレノイド数
2
シリンダポート管接続口径
ねじの種類
キット名
S
SIユニット取付方向
SIユニット
オプション: エキゾーストクリーナ
オプション: 配線仕様特殊
オプション: サイレンサボックス付直接吹出し
オプション: 保護構造IP65対応
CEマーキング対応
VV
バルブ仕様=>
シール方式
ファンクション
コイル電圧
(5) DC24V
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
保護構造
(-) 防塵
CEマーキング対応
1連目
2連目
3連目
4連目
5連目
6連目
7連目
8連目
9連目
10連目
11連目
12連目
13連目
14連目
15連目
16連目
17連目
18連目
ソレノイド数判定
許容範囲内
コメント
-
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)