VV5FS2-01CD1-011-01
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
VFS2000 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vfs2000/manifold_assembly/vv5fs2_01c_asmtab.prj},{NB=VV5FS2-01CD1-011-01_00-1F_1},{TYPE=(01C) Plug-in type:With multi-connector},{DIRECTION=D},{PILOT=},{VS=1},{SYMBOL=1},{PORT=01},{THREAD=},{CE=},{VV=Valve SPEC=>},{BODY=(0) Plug-in type},{VOLTAGE=1},{OPTION=},{MANUAL=},{NO1=1},{NO2=},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{PPATH=../vv5fs2_01c/assembly/vv5fs2_01c_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VV5FS2_01C - 플러그 인 타입: 멀티 커넥터 부착
BOM
VV5FS2-01CD1-011-01
형식
(01C) Plug-in 타입:멀티 커넥터 부착
커넥터 설치방향
(D) D측 부착
(U) U측 부착
(D) D측 부착
(U) U측 부착
파일럿 방식
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
연수
기호(통로사양)
(1) 통로사양P:공통 EA,EB:공통;배관사양A,B:횡
(2) 통로사양P:공통 EA,EB:공통;배관사양A,B:밑
(3) 통로사양P:공통 EA,EB:개별;배관사양A,B:횡
(4) 통로사양P:공통 EA,EB:개별;배관사양A,B:밑
(5) 통로사양P:개별 EA,EB:공통;배관사양A,B:횡
(6) 통로사양P:개별 EA,EB:공통;배관사양A,B:밑
(7) 통로샤양P:개별 EA,EB:개별;배관사양A,B:횡
(8) 통로사양P:개별 EA,EB:개별;배관사양A,B:밑
(1) 통로사양P:공통 EA,EB:공통;배관사양A,B:횡
(2) 통로사양P:공통 EA,EB:공통;배관사양A,B:밑
(3) 통로사양P:공통 EA,EB:개별;배관사양A,B:횡
(4) 통로사양P:공통 EA,EB:개별;배관사양A,B:밑
(5) 통로사양P:개별 EA,EB:공통;배관사양A,B:횡
(6) 통로사양P:개별 EA,EB:공통;배관사양A,B:밑
(7) 통로샤양P:개별 EA,EB:개별;배관사양A,B:횡
(8) 통로사양P:개별 EA,EB:개별;배관사양A,B:밑
관접속구경
(01) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/8
(02) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/4
(01) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/8
(02) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/4
나사 종류
(-) Rc
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G
CE대응
(-) 없음
(Q) CE대응품
(-) 없음
(Q) CE대응품
VV
밸브사양=>
몸체 형식
(0) Plug-in 타입
파일럿 방식
(-) 내부 파일럿
코일정격전압
(1) AC100V(50/60Hz)
(2) AC200V(50/60Hz)
(3) AC110V~120V(50/60Hz)
(4) AC220V(50/60Hz)
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V(50/60Hz)
(1) AC100V(50/60Hz)
(2) AC200V(50/60Hz)
(3) AC110V~120V(50/60Hz)
(4) AC220V(50/60Hz)
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V(50/60Hz)
옵션
(-) 없음
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
(-) 없음
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
파일럿 밸브 매뉴얼 종류
(-) Non-Lock Push식 (Flush형)
(A) Non-Lock Push식 (돌출형)
(B) Lock식 (공구필요형)
(C) Lock식 (레버형)
(-) Non-Lock Push식 (Flush형)
(A) Non-Lock Push식 (돌출형)
(B) Lock식 (공구필요형)
(C) Lock식 (레버형)
배관사양
(-) 횡배관
1연
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(6) 3위치 Perfect
(0) 블랭킹 플레이트
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(6) 3위치 Perfect
(0) 블랭킹 플레이트
2연
N/A
N/A
3연
N/A
N/A
4연
N/A
N/A
5연
N/A
N/A
6연
N/A
N/A
7연
N/A
N/A
8연
N/A
N/A
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성