??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bordignon
Descrizione
VV565 - STANDARD PERSONALIZZATO
Lista materiale
VV565-63
Modello
VV565-63
Versione
/
Corsa massima
63.00 mm
Corsa
mm
Inserisci valore per CU
Corsa
mm
cm
inch
ft
Altezza camera
142.0 mm
Altezza totale
205.00 mm
Extra corsa di sicurezza
2 mm
Diametro camera
32.0 mm
Diametro stelo
20 mm
G
/ mm
Raggio gola
/ mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
Filetti di fissaggio
M5 x 8 (2X)
Interasse fori fissaggio
15 mm
/
180
Forza iniziale
565 daN
Forza finale
900.00 daN
Cicli per minuto max
50 /
gas volume
0.064 Litri
Peso
0.50 kg
INFO
Il disegno interno non corrisponde a quello mostrato. Vedere il catalogo Bordignon
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD