??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Bordignon
Popis
VV565 - PERSONALIZOVANÝ STANDARD
Kusovník
VV565-63
Model
VV565-63
Verze
/
Max zdvih
63.00 mm
Dráha
mm
Enter value for CU
Dráha
mm
cm
inch
ft
Výška komory
142.0 mm
Celková výška
205.00 mm
Bezpečnostní extra dráha
2 mm
Průměr komory
32.0 mm
Průměr pístu
20 mm
G
/ mm
Rádius hrdla
/ mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
Závity pro upevnění
M5 x 8 (2X)
Rozteč fixační otvory
15 mm
/
180
Počáteční síla
565 daN
Konečná síla
900.00 daN
Max cyklů za minutu
50 /
objem plynu
0.064 Litri
Váha
0.50 kg
INFO
Vnitřní geometrie neodpovídá zobrazené geometrii. Viz katalog Bordignon
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model