??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
VV565 - PERSONALISIERTER STANDARD
Stückliste
VV565-63
Modell
VV565-63
Version
/
Max. Hub
63.00 mm
Hub
mm
Wert eingeben für CU
Hub
mm
cm
inch
ft
Höhe Kammer
142.0 mm
Gesamthöhe
205.00 mm
Sicherheits-Überhub
2 mm
Durchmesser Kammer
32.0 mm
Kolben Durchmesser
20 mm
G
/ mm
Rillenradius
/ mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
Befestigungsgewinde
M5 x 8 (2X)
Mittenabstand Befestigungsbohrungen
15 mm
/
180
Anfangskraft
565 daN
Endkraft
900.00 daN
Max. Zyklen pro Minute
50 /
Gas Volumen
0.064 Litri
Gewicht
0.50 kg
INFO
Die innere Geometrie entspricht nicht der abgebildeten Geometrie. Siehe Bordignon Katalog
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen