??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bordignon
Description
VV565 - NORME PERSONNALISÉE
Nomenclature
VV565-63
Modèle
VV565-63
Version
/
Course maximale
63.00 mm
Course
mm
Entrez la valeur pour CU
Course
mm
cm
inch
ft
Hauteur de la chambre
142.0 mm
Hauteur totale
205.00 mm
Course supplémentaire de sécurité
2 mm
Diamètre chambre
32.0 mm
Diamètre tige
20 mm
G
/ mm
Rayon de la gorge
/ mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
Filetages de fixation
M5 x 8 (2X)
Entraxe des trous de fixation
15 mm
/
180
Force initiale
565 daN
Force finale
900.00 daN
Cycles par minute maxi
50 /
Volume de gaz
0.064 Litri
Poids
0.50 kg
INFO
Le design intérieur ne correspond pas au dessin présenté. Voir le catalogue Bordignon
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés