??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Bordignon
説明
VV565 - カスタマイズされた標準
部品表
VV565-63
モデル
VV565-63
バージョン
/
最大ストローク
63.00 mm
ストローク
mm
Enter value for CU
ストローク
mm
cm
inch
ft
チャンバー高さ
142.0 mm
全高
205.00 mm
追加の安全ストローク
2 mm
チャンバー直径
32.0 mm
ロッド直径
20 mm
G
/ mm
溝の半径
/ mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
固定用ねじ山
M5 x 8 (2X)
固定穴間の軸間距離
15 mm
/
180
初期荷重
565 daN
最終荷重
900.00 daN
1分あたりの最大サイクル数
50 /
ガスボリューム
0.064 Litri
重量
0.50 kg
INFO
内部図が、表示されているものと一致しません。ボルディニョン社製品のカタログをご覧ください。
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)