??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
VV500 - PERSONALISIERTER STANDARD
Stückliste
VV500-63
Modell
VV500-63
Version
/
Max. Hub
63.00 mm
Hub
mm
Wert eingeben für CU
Hub
mm
cm
inch
ft
Höhe Kammer
132.0 mm
Gesamthöhe
195.00 mm
Sicherheits-Überhub
2 mm
Durchmesser Kammer
32.0 mm
Kolben Durchmesser
20 mm
G
/ mm
Rillenradius
/ mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
Befestigungsgewinde
M5 x 8 (2X)
Mittenabstand Befestigungsbohrungen
15 mm
/
160
Anfangskraft
500 daN
Endkraft
830.00 daN
Max. Zyklen pro Minute
50 /
Gas Volumen
0.058 Litri
Gewicht
0.48 kg
INFO
Die innere Geometrie entspricht nicht der abgebildeten Geometrie. Siehe Bordignon Katalog
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen