??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
VV500 - ESTÁNDAR PERSONALIZADO
Lista de materiales
VV500-63
Modelo
VV500-63
Versión
/
Carrera máxima
63.00 mm
Carrera
mm
Enter value for CU
Carrera
mm
cm
inch
ft
Altura cámara
132.0 mm
Altura total
195.00 mm
Carrera extra de seguridad
2 mm
Diámetro cámara
32.0 mm
Diámetro vástago
20 mm
G
/ mm
Radio cuello
/ mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
Roscas de fijación
M5 x 8 (2X)
Distancia orificios fijación
15 mm
/
160
Fuerza inicial
500 daN
Fuerza final
830.00 daN
Ciclos por minuto máx.
50 /
volumen gas
0.058 Litri
Peso
0.48 kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD