카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
VV500-63
Bordignon
Bordignon
Automotive Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Nitrogen gas springs
VV
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/automotive_line/cilindri_all_azoto/vv/vv_500_asmtab.prj},{NB=VV500-63 (pos. 0)},{CAT=BORDIGNON},{CONF=4},{VERS=/},{VERSY= ''},{MCODE=500},{CODICEFORZA=/},{CORSAMAX=63.00},{CORSAMAX2=63},{CU=0.0},{LMIN=132.0},{L=195.00},{M=/},{F=/},{A=2},{D=32.0},{DS=20},{G=/},{R=/},{K=/},{Y=/},{Z=/},{Q=/},{MA=M5 x 8 (2X)},{J=15},{J1=/},{BAR=160},{IN=500},{FIN=830.00},{RATIO=/},{CICLIMIN=50},{VOLUMEGAS=0.058},{PESO=0.48},{T=R 1,5},{SM=0,5 x 0,5},{P1=/},{P2=/},{TAPPO=/},{TVER=0},{FT=M6X5},{HEX=/},{CH=/},{S=/},{SK=/},{CS=Ø3},{PPATH=vv_asmtpl.prj},{INFO=Inner geometry does not correspond to the one shown. For further details please contact Bordignon technical office},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
VV500 - CUSTOMIZED STANDARD
Bill of material
VV500-63
Model
VV500-63
Version
/
Max. stroke
63.00
mm
Stroke
mm
값 입력 CU
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Chamber height
132.0
mm
Total height
195.00
mm
Overstroke protection
2
mm
Chamber diameter
32.0
mm
Piston rod diameter
20
mm
G
/
mm
Gap range
/
mm
Y
/
mm
Z
/
mm
Q
/
mm
Fastening threads
M5 x 8 (2X)
Distance between fixing holes
15
mm
/
160
Initial force
500
daN
Final force
830.00
daN
Max. cycles per minute
50
/
Volumegas
0.058
Litri
Weight
0.48
kg
INFO
Inner geometry does not correspond to the one shown. See Bordignon catalog
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성