??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Bordignon
説明
VV500 - カスタマイズされた標準
部品表
VV500-63
モデル
VV500-63
バージョン
/
最大ストローク
63.00 mm
ストローク
mm
Enter value for CU
ストローク
mm
cm
inch
ft
チャンバー高さ
132.0 mm
全高
195.00 mm
追加の安全ストローク
2 mm
チャンバー直径
32.0 mm
ロッド直径
20 mm
G
/ mm
溝の半径
/ mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
固定用ねじ山
M5 x 8 (2X)
固定穴間の軸間距離
15 mm
/
160
初期荷重
500 daN
最終荷重
830.00 daN
1分あたりの最大サイクル数
50 /
ガスボリューム
0.058 Litri
重量
0.48 kg
INFO
内部図が、表示されているものと一致しません。ボルディニョン社製品のカタログをご覧ください。
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)