??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
VV2945 - ESTÁNDAR PERSONALIZADO
Lista de materiales
VV2945-80
Modelo
Versión
Carrera máxima
mm
Carrera
mm
Enter value for CU
Carrera
mm
cm
inch
ft
Altura cámara
mm
Altura total
mm
Carrera extra de seguridad
3 mm
Diámetro cámara
95.0 mm
Diámetro vástago
50 mm
G
/ mm
Radio cuello
/ mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
10.5 mm
Roscas de fijación
M8 x 13 (4X)
Distancia orificios fijación
60 mm
/
150
Fuerza inicial
2945 daN
Fuerza final
daN
Ciclos por minuto máx.
/
volumen gas
Litri
Peso
kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD