??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Bordignon
説明
VV2945 - カスタマイズされた標準
部品表
VV2945-80
モデル
バージョン
最大ストローク
mm
ストローク
mm
Enter value for CU
ストローク
mm
cm
inch
ft
チャンバー高さ
mm
全高
mm
追加の安全ストローク
3 mm
チャンバー直径
95.0 mm
ロッド直径
50 mm
G
/ mm
溝の半径
/ mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
10.5 mm
固定用ねじ山
M8 x 13 (4X)
固定穴間の軸間距離
60 mm
/
150
初期荷重
2945 daN
最終荷重
daN
1分あたりの最大サイクル数
/
ガスボリューム
Litri
重量
kg
INFO
内部図が、表示されているものと一致しません。ボルディニョン社製品のカタログをご覧ください。
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)