??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Bordignon
Descrizione
VV2385 - STANDARD PERSONALIZZATO
Lista materiale
VV2385-80
Modello
Versione
Corsa massima
mm
Corsa
mm
Inserisci valore per CU
Corsa
mm
cm
inch
ft
Altezza camera
mm
Altezza totale
mm
Extra corsa di sicurezza
3 mm
Diametro camera
75.0 mm
Diametro stelo
45 mm
G
21 mm
Raggio gola
2.5 mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
6 mm
Filetti di fissaggio
M8 x 9 (4X)
Interasse fori fissaggio
40 mm
/
150
Forza iniziale
2385 daN
Forza finale
daN
Cicli per minuto max
/
gas volume
Litri
Peso
kg
INFO
Il disegno interno non corrisponde a quello mostrato. Vedere il catalogo Bordignon
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD