??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
Bordignon
Popis
VV2385 - PERSONALIZOVANÝ STANDARD
Kusovník
VV2385-80
Model
Verze
Max zdvih
mm
Dráha
mm
Enter value for CU
Dráha
mm
cm
inch
ft
Výška komory
mm
Celková výška
mm
Bezpečnostní extra dráha
3 mm
Průměr komory
75.0 mm
Průměr pístu
45 mm
G
21 mm
Rádius hrdla
2.5 mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
6 mm
Závity pro upevnění
M8 x 9 (4X)
Rozteč fixační otvory
40 mm
/
150
Počáteční síla
2385 daN
Konečná síla
daN
Max cyklů za minutu
/
objem plynu
Litri
Váha
kg
INFO
Vnitřní geometrie neodpovídá zobrazené geometrii. Viz katalog Bordignon
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model