??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
VV2385 - PERSONALISIERTER STANDARD
Stückliste
VV2385-80
Modell
Version
Max. Hub
mm
Hub
mm
Wert eingeben für CU
Hub
mm
cm
inch
ft
Höhe Kammer
mm
Gesamthöhe
mm
Sicherheits-Überhub
3 mm
Durchmesser Kammer
75.0 mm
Kolben Durchmesser
45 mm
G
21 mm
Rillenradius
2.5 mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
6 mm
Befestigungsgewinde
M8 x 9 (4X)
Mittenabstand Befestigungsbohrungen
40 mm
/
150
Anfangskraft
2385 daN
Endkraft
daN
Max. Zyklen pro Minute
/
Gas Volumen
Litri
Gewicht
kg
INFO
Die innere Geometrie entspricht nicht der abgebildeten Geometrie. Siehe Bordignon Katalog
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen