??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
VV2385 - ESTÁNDAR PERSONALIZADO
Lista de materiales
VV2385-80
Modelo
Versión
Carrera máxima
mm
Carrera
mm
Enter value for CU
Carrera
mm
cm
inch
ft
Altura cámara
mm
Altura total
mm
Carrera extra de seguridad
3 mm
Diámetro cámara
75.0 mm
Diámetro vástago
45 mm
G
21 mm
Radio cuello
2.5 mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
6 mm
Roscas de fijación
M8 x 9 (4X)
Distancia orificios fijación
40 mm
/
150
Fuerza inicial
2385 daN
Fuerza final
daN
Ciclos por minuto máx.
/
volumen gas
Litri
Peso
kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD