??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Bordignon
Descrizione
VV170 - STANDARD PERSONALIZZATO
Lista materiale
VV170-38
Modello
Versione
/
Corsa massima
mm
Corsa
mm
Inserisci valore per CU
Corsa
mm
cm
inch
ft
Altezza camera
mm
Altezza totale
mm
Extra corsa di sicurezza
1 mm
Diametro camera
19.0 mm
Diametro stelo
11 mm
G
17 mm
Raggio gola
1 mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
Filetti di fissaggio
M6 x 10
Interasse fori fissaggio
/ mm
/
180
Forza iniziale
170 daN
Forza finale
daN
Cicli per minuto max
/
gas volume
Litri
Peso
kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD