??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
VV170 - PERSONALISIERTER STANDARD
Stückliste
VV170-38
Modell
Version
/
Max. Hub
mm
Hub
mm
Wert eingeben für CU
Hub
mm
cm
inch
ft
Höhe Kammer
mm
Gesamthöhe
mm
Sicherheits-Überhub
1 mm
Durchmesser Kammer
19.0 mm
Kolben Durchmesser
11 mm
G
17 mm
Rillenradius
1 mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
Befestigungsgewinde
M6 x 10
Mittenabstand Befestigungsbohrungen
/ mm
/
180
Anfangskraft
170 daN
Endkraft
daN
Max. Zyklen pro Minute
/
Gas Volumen
Litri
Gewicht
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen