??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
VV170 - CUSTOMIZED STANDARD
Bill of material
VV170-38
Model
Version
/
Max. stroke
mm
Stroke
mm
Введите значение для CU
Stroke
mm
cm
inch
ft
Chamber height
mm
Total height
mm
Overstroke protection
1 mm
Chamber diameter
19.0 mm
Piston rod diameter
11 mm
G
17 mm
Gap range
1 mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
Fastening threads
M6 x 10
Distance between fixing holes
/ mm
/
180
Initial force
170 daN
Final force
daN
Max. cycles per minute
/
Volumegas
Litri
Weight
kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей