??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Bordignon
説明
VV170 - カスタマイズされた標準
部品表
VV170-38
モデル
バージョン
/
最大ストローク
mm
ストローク
mm
Enter value for CU
ストローク
mm
cm
inch
ft
チャンバー高さ
mm
全高
mm
追加の安全ストローク
1 mm
チャンバー直径
19.0 mm
ロッド直径
11 mm
G
17 mm
溝の半径
1 mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
固定用ねじ山
M6 x 10
固定穴間の軸間距離
/ mm
/
180
初期荷重
170 daN
最終荷重
daN
1分あたりの最大サイクル数
/
ガスボリューム
Litri
重量
kg
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)