카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Knobs with solid section VTT.50-p-M10x25-LP
Elesa+Ganter
Clamping knobs
VTT-LP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/vtt_lp/vtt_lp_p_asmtab.prj},{NB=Knobs with solid section VTT.50-p-M10x25-LP},{PARTNUMBER=168482},{DESCRIPTION=VTT.50-p-M10x25-LP},{DIM01=50},{DIM02=M10},{NDM=10},{DIM03=30},{DIM04=19},{DIM05=25},{L2=15.000},{DIM06=15.0},{DIM07=22.5},{WEIGHT=59},{ANG1=150.199},{LEN=16.912},{ANG2=29.8010},{RAD=5.000},{POINT=18.950},{VER=B},{PPATH=wtt_lp_p_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
VTT-LP-p - Knobs with solid section
Bill of material
Knobs with solid section VTT.50-p-M10x25-LP
Code
168482
168482
Description
VTT.50-p-M10x25-LP
VTT.50-p-M10x25-LP
D
50
50
mm
d6g
M10
M10
L
30
30
mm
d1
19
19
mm
l
25
25
mm
l2
15.0
15.0
mm
R
22.5
22.5
mm
Weight
59
59
g
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성