??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VTL-p - Lobe knobs
Bill of material
Lobe knobs VTL.50/80 p-M10x20-C9
Code
Description
D
50 mm
d6g
M10
L
82 mm
d1
22.5 mm
l
mm
l2
62 mm
Weight
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей