??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VTL-p - Lobe knobs
Bill of material
Lobe knobs VTL.50/80 p-M10x20-C9
Code
Description
D
50 mm
d6g
M10
L
82 mm
d1
22.5 mm
l
mm
l2
62 mm
Weight
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen