??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
VTL-B - Sterngriffe
Stückliste
Sterngriffe VTL.50/80 B-M10-C2
Norm
Beschreibung
D
50 mm
d6H
M10
L
82 mm
d1
22.5 mm
l2
62 mm
h
17 mm
Gewicht
48 g
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen