??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
VTL-B - Lobe knobs
Спецификация
Lobe knobs VTL.50/80 B-M10-C2
код
Описание
D
50 mm
d6H
M10
l
82 mm
d1
22.5 mm
l2
62 mm
H
17 mm
B??
48 g
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей