??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VTL-B - Lobe knobs
Bill of material
Lobe knobs VTL.50/80 B-M10-C2
Code
Description
D
50 mm
d6H
M10
L
82 mm
d1
22.5 mm
l2
62 mm
h
17 mm
Weight
48 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen