??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VSW71 - Chain guide - carbon steel
Bill of material
VSW71-40-ZA-L300
code
VSW71
type
Carbon steel
Material
S45C
Surface treatment
Hard chrome plating
specification
mm
Hole processing
L
mm
T
6 mm
H
13 mm
d1
4.5 mm
d2
8.0 mm
Z
4.5 mm
M
M4 mm
Number of holes
2
A
100 mm
B
100 mm
weblink
webxxx
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés