??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VSW52 - Chain guides parts · resin type
Bill of material
VSW52-35-L450
Code
VSW52
Type
Resin type/Convex double row
Material
Ultra High Molecular Weight Polyethylene
Specifications
L
mm
A
4.4 mm
B
2.3 mm
C
25 mm
D
10 mm
F
14.5 mm
Weight kg/m
0.20
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей