??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VSW31_37 - Chain guide - with mounting flange type
Bill of material
VSW32-35-L2000
code
type
With mounting flange type
type
Material (slide)
Ultra high molecular weight polyethylene
Material (C type channel steel)
specification
L
2000 mm
Number of holes
10
Pitch
200 mm
A
4.5 mm
B
4.4 mm
C
30 mm
D
24 mm
E
6.3 mm
F
10.0 mm
G
7.8 mm
H
9.3 mm
W
52 mm
Y
47 mm
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей