카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
VSK1/10N
Duplomatic
Group 4: DIRECTIONAL CONTROL VALVES
45 110 VSK* Shuttle valves - cartridge type
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/04_solenoid_operated_valves/45110/vsk_asmtab.prj},{NB=VSK1/10N},{IDNR=},{TIPO=VSK},{DN=1},{SR=10},{GU=N},{PPATH=vsk_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
VSK* - Shuttle valves - cartridge type
Bill of material
VSK1/10N
Type
VSK
Nominal size
1 = shuttle for flows up to 20 l/min
2 = shuttle for piloting signals up to 3 l/min
1 = shuttle for flows up to 20 l/min
2 = shuttle for piloting signals up to 3 l/min
Series No.
10
Seals
N = NBR
V = FPM seals for special fluids
N = NBR
V = FPM seals for special fluids
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성