??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
VSJP - Universal type vacuum ejector unit with break air flow and relief pressure adjusting needle
Bill of material
VSJP-A444-1
Model no.
VSJP
Valve type
Vacuum port
Air supply port
Vacuum supply port
Voltage
Vacuum switch specifications
Product Info
Product Info
C1PS
11.5 mm
C1PV
11.5 mm
C2
11.2 mm
L1PS
14.9 mm
L1PV
14.9 mm
L2
14.6 mm
Weight
125.5 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей