目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
VSJP-A444-1
CKD
真空系統元件
真空泵系統
真空切換模組(20mm寬) VSJP・VSJPM
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/vacuum_system_components/vacuum_pump_system/vsjp/vsjp.prj},{NB=VSJP-A444-1},{IDNR=},{MODEL=VSJP},{VT=A},{V=4},{PS=4},{PV=4},{VOLT=1},{VSS=},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
VSJP - 破壊エア流量&リリーフ圧力調整ニードル付総合タイプ真空エジェクタユニット
明細表
VSJP-A444-1
型號
VSJP
弁フォーム
A:常開型
B:常閉型
D:自動保持型
A:常開型
B:常閉型
D:自動保持型
真空ポート
4:φ4快速接頭
6:φ6快速接頭
8:φ8快速接頭
4:φ4快速接頭
6:φ6快速接頭
8:φ8快速接頭
供氣孔口
4:φ4快速接頭
6:φ6快速接頭
4:φ4快速接頭
6:φ6快速接頭
真空供給ポート
4:φ4快速接頭
6:φ6快速接頭
4:φ4快速接頭
6:φ6快速接頭
電壓
1:AC100V
3:DC24V
1:AC100V
3:DC24V
真空スイッチ仕様
無記號:無真空用壓力開關
W:デジタル表示付NPN出力2点
A:附數位顯示器NPN輸出1點+類比輸出
無記號:無真空用壓力開關
W:デジタル表示付NPN出力2点
A:附數位顯示器NPN輸出1點+類比輸出
產品信息
產品信息
C1PS
11.5
mm
C1PV
11.5
mm
C2
11.2
mm
L1PS
14.9
mm
L1PV
14.9
mm
L2
14.6
mm
重量
125.5
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型