국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA VSG 16 RAL 7035 10060732
WISKA
Polyamide accessories
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kunststoff_zubehoer/vsg.prj},{NB=VSG 16 RAL 7035 10060732},{CNSORDERNO=10060732},{TYP=VSG 16},{RAL=RAL 7035},{D=PG16},{DX=22.500},{TL=9.5},{L=6.0},{E1=27.0},{CNSMAT=PA-GF},{SGE=IP56},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=100},{INFO=HTML},{D2=17.500},{H1=5.800},{R=1.300},{W=10.000},{H2=7.300},{H3=0.700},{R1=33.940},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10060732/vsg-16.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10060732/vsg-16.html},{WEIGHT=0.003}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
VSG - Stop ends, VSG, PG
Bill of material
WISKA VSG 16 RAL 7035 10060732
WISKA Order-No.
10060732
10060732
WISKA Type
VSG 16
VSG 16
RAL Colour
RAL 7035
Connection thread size
PG16
PG16
mm
Total length
9.5
9.5
mm
Screw-in thread length
6.0
6.0
mm
Width across corners
27.0
27.0
mm
material
PA-GF
Protection class to EN 60 529
IP56
Temperature range
-40°C to 100°C
Packing unit
100
100
VPE
Website
HTML
Weight
0.003
0.003
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성