카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Reductions for suction cups VRA-MM-G1/4-M14-B
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Accessories
VRA
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/3_accessories/vra/vra_mm_b.prj},{NB=Reductions for suction cups VRA-MM-G1/4-M14-B},{CODE=VV.67009},{DESCRIPTION=VRA-MM-G1/4-M14-B},{DIM01=G 1/4},{DIM02=M14x1.5},{DIM03=13.0},{DIM04=12},{DIM05=6},{WEIGHT=16},{D=13.157},{D1=14.000},{VER=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VRA-MM-B - ELESA-Vacuum cup fittings
Bill of material
Reductions for suction cups VRA-MM-G1/4-M14-B
Code
VV.67009
VV.67009
Description
VRA-MM-G1/4-M14-B
VRA-MM-G1/4-M14-B
d
G 1/4
G 1/4
d1
M14x1.5
M14x1.5
h
13.0
13.0
mm
h1
12
12
mm
s
6
mm
Weight
16
16
g
VER
2
2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성