??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VRA-MF-C - ELESA-Raccords de réductions pour ventouses
Nomenclature
Reductions for suction cups VRA-MF-G3/8-G1/4-C
Rèfèrence
VV.60006
Description
VRA-MF-G3/8-G1/4-C
d
G 3/8
d1
G 1/4
h
11.5 mm
h1
8 mm
s
6 mm
Poids
6 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés