VPS600-1T15
Bel Fuse
Power Solutions
VPS600-1T15
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/vps600_1t15/vps600_1t15.prj},{NB=VPS600-1T15},{SHA256=ByHEPwKdG/pt02Rua7nF0DZhlKzaPwucUoJXj5UHZzs=},{INAME=00522__vps6002d1t15},{PN=VPS600-1T15},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 15VDC, 15A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Plain Cover},{POWER=600},{VI=85-264},{OV=15},{OC=15},{NO=1},{LOUT=15},{VOUT=15},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=8.5 x 5 x 1.61},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis with Plain Cover},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
vps600_1t15
Bill of material
VPS600-1T15
Part Number
VPS600-1T15
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 15VDC, 15A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Plain Cover
Power
600
W
Voltage Input
85-264
VAC
Output Voltage
15
VDC
Output Current
15
A
Number of Outputs
1
Iout 1
15
A
Vout 1
15
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
8.5 x 5 x 1.61
인치
Cooling Type
Convection
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
U-Chassis with Plain Cover
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성