VPS1000-1058
Bel Fuse
Power Solutions
VPS1000-1058
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/vps1000_1058/vps1000_1058.prj},{NB=VPS1000-1058},{SHA256=OdNmdQK5pEDlILxtDA/S+gIskZ8+r8H7tzeWKvLOeAc=},{INAME=00494__vps10002d1058},{PN=VPS1000-1058},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 1000W, Output 58VDC, 17.24A, Input 85-264 VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Plain Cover, OR-ing diode/FET not built in},{POWER=1000},{VI=85-264 },{OV=58},{OC=17.24},{NO=1},{LOUT=17.24},{VOUT=58},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=9.51 x 5 x 1.61},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis with Plain Cover},{ISOLATION=Isolated},{AFO=OR-ing diode/FET not built in}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
vps1000_1058
Bill of material
VPS1000-1058
Part Number
VPS1000-1058
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 1000W, Output 58VDC, 17.24A, Input 85-264 VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Plain Cover, OR-ing diode/FET not built in
Power
1000
W
Voltage Input
85-264
VAC
Output Voltage
58
VDC
Output Current
17.24
A
Number of Outputs
1
Iout 1
17.24
A
Vout 1
58
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
9.51 x 5 x 1.61
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
U-Chassis with Plain Cover
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
OR-ing diode/FET not built in
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성