VPS1000-1024-R
Bel Fuse
Power Solutions
VPS1000-1024-R
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/vps1000_1024_r/vps1000_1024_r.prj},{NB=VPS1000-1024-R},{SHA256=OdNmdQK5pEDlILxtDA/S+gIskZ8+r8H7tzeWKvLOeAc=},{INAME=00489__vps10002d10242dr},{PN=VPS1000-1024-R},{DESC=Industrial AC-DC Power Supply, Power 1000W, Output 24VDC, 41.66A, Input 85-264VAC, Molex Header, RoHS Compliant, Fan Cooled},{POWER=1000},{VI=85-264},{OV=24},{OC=41.66},{NO=1},{LOUT=41.66},{VOUT=24},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=9.51 x 5 x 1.61},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Enclosed},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
vps1000_1024_r
Bill of material
VPS1000-1024-R
Part Number
VPS1000-1024-R
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 1000W, Output 24VDC, 41.66A, Input 85-264VAC, Molex Header, RoHS Compliant, Fan Cooled
Power
1000
W
Voltage Input
85-264
VAC
Output Voltage
24
VDC
Output Current
41.66
A
Number of Outputs
1
Iout 1
41.66
A
Vout 1
24
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
9.51 x 5 x 1.61
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Molex Header
Package
Enclosed
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성