피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
VPMB20FN-2J
NIHON PISCO CO., LTD.
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
Flat type
VPMB
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/flat_type/vpmb/vpmb_f_j_asmtab.prj},{NB=VPMB20FN-2J},{PROJECT=Push-in fitting type},{TYPE=VPMB},{PTC=F},{PD=20},{ST=},{PJC=2J},{PCC=M6},{PMS=N},{HA=VPMB-M6-2J},{PS=VP20F_-M6},{L1=19.600},{L2=14.300},{L=33.900},{PPATH=../vpa/parts/flat_asmtpl.prj},{OPECV=},{OPFH=},{OPF=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
NIHON PISCO CO., LTD.
Description
VPMB_F-J - Push-in fitting type
Bill of material
VPMB20FN-2J
Order number
VPMB20FN-2J
VPMB20FN-2J
Holder Type
VPMB
Pad type code
F
Pad dia.
20
20
mm
Port size and joint code
2J
2J
Pad connection code
M6
M6
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
SE : Conductive Silicone rubber
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
SE : Conductive Silicone rubber
(Option) Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
(Option) Free holder
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
(Option) Filter
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
F30 : Filter (Filtration area 7 cm^2)
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
F30 : Filter (Filtration area 7 cm^2)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성