카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Mini cup holder with recessed spring VPE-80-15-G1/8-F-L
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum cup holders
VPE
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/2_vacuum_cup_holders/vpe/vpe_f_l.prj},{NB=Mini cup holder with recessed spring VPE-80-15-G1/8-F-L},{CODE=VV.43002},{DESCRIPTION=VPE-80-15-G1/8-F-L},{DIM01=15},{DIM02=4},{DIM03=M10 x 0.75},{DIM04=G1/8},{DIM05=72},{DIM06=15},{DIM07=15},{DIM08=22},{DIM09=10},{WEIGHT=31},{D3=10.000},{P=0.750},{D4=9.728}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VPE-F-L - ELESA-Vacuum cups built-in spring suspensions
Bill of material
Mini cup holder with recessed spring VPE-80-15-G1/8-F-L
Code
VV.43002
VV.43002
Description
VPE-80-15-G1/8-F-L
VPE-80-15-G1/8-F-L
d
15
mm
d2
4
mm
d3
M10 x 0.75
M10 x 0.75
d4
G1/8
l
72
72
mm
l1
15
mm
l2
15
15
mm
l3
22
22
mm
s
10
mm
Weight
31
31
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성