VPA70SS-G1
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
스펀지 타입
VPA
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/sponge_type/vpa/vpa_s_g_asmtab.prj},{NB=VPA70SS-G1},{PROJECT=Parallel female thread type},{TYPE=VPA},{PTC=S},{PD=70},{ST=},{PJC=G1},{PCC=M10},{PMS=S},{HA=VPA-M10-G1},{PS=VP70S_-M10},{L1=30.000},{L2=30.000},{L=60.000},{PPATH=parts/sponge_asmtpl.prj},{OPECV=},{OPFH=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPA_S-G - Parallel female thread type
BOM
VPA70SS-G1
Order number
VPA70SS-G1
VPA70SS-G1
Holder Type
VPA
Pad type code
S
Pad dia.
70
70
mm
Port size and joint code
G1
Pad connection code
M10
Pad material symbol
S : Silicone rubber
C : Chloroprene
S : Silicone rubber
C : Chloroprene
(Option) Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
(Option) Free holder
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성