카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
VP3-P2-MU/12
Duplomatic
Group 4: DIRECTIONAL CONTROL VALVES
46 300 VP*-P*-MU Hydro-pilot operated check valves - subplate mounting
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/04_solenoid_operated_valves/46300/vppmu_asmtab.prj},{NB=VP3-P2-MU/12},{TIPO=VP},{DN=3},{SM=P},{CP=2},{DD=},{RP=MU = Release piloting with external drainage},{SR=12},{GU=},{PPATH=vppmu_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
VP*-P*-MU - Hydro-pilot operated check valves - subplate mounting
Bill of material
VP3-P2-MU/12
Type
VP
Nominal size
3 = ISO 5781-06 (CETOP 06)
5 = ISO 5781-08 (CETOP 08)
3 = ISO 5781-06 (CETOP 06)
5 = ISO 5781-08 (CETOP 08)
Subplate mounting
P
Cracking pressure with A to B free flow
2 = 3,5 bar
3 = 5 bar
2 = 3,5 bar
3 = 5 bar
Decompression device
P = decompression device
P = decompression device
Release piloting with external drainage
MU = Release piloting with external drainage
Series No.
12
Seals
NBR
V = viton for special fluids
NBR
V = viton for special fluids
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성