피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
VP8LBN-M4
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad+ Screw
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/pad_screw/vp_lb_asmtab.prj},{NB=VP8LBN-M4},{PD=8},{PCC=M4},{PTC=LB},{PMS=N},{VER=1},{ADAPTER=FVPL15-M4},{PPATH=parts/vp_lb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VP_LB-M - Pad + Screw set (Soft bellows type)
BOM
VP8LBN-M4
Order number
VP8LBN-M4
VP8LBN-M4
Pad dia.
8
8
mm
Pad connection code
M4
M4
Pad type code
LB
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型